-
3 interfacce seriali UART (RS-232, RS-422 o RS-485)
-
Modulo isolato galvanicamente
-
Disponibile la versione XC per l'utilizzo in condizioni ambientali estreme

1
Bus I/O
2
3 x 3 LED gialli visualizzano gli stati dei segnali delle interfacce seriali COM1, COM2 e COM3
3
5 LED di sistema: PWR/RUN, STA1 ETH, STA2 ETH, S-ERR, I/O-Bus
4
Allocazione tra il numero del morsetto e il nome del segnale delle interfacce seriali
5
2 interruttori rotanti per impostare l'identificatore del dispositivo di I/O
6
1 LED verde visualizza la tensione di processo UP
7
3 LED rossi per visualizzare gli errori (COM1-ERR, COM2-ERR, COM3-ERR) delle interfacce seriali
8
Etichetta
9
Interfacce Ethernet (ETH1, ETH2) sull'unità terminale
10
3 connettori rimovibili per collegare le interfacce
11
6 morsetti a molla per la tensione di alimentazione (UP)
12
Guida DIN

Simbolo per la versione XC