CI501-PNIOPermalink

  • 4 ingressi analogici, 2 uscite analogiche, 8 ingressi digitali, 8 uscite digitali

  • Risoluzione 12 bit incluso il segno

  • Modulo isolato galvanicamente

  • Contatore veloce

  • Disponibile la versione XC per l'utilizzo in condizioni ambientali estreme

ci501-01

1

Bus I/O

2

Allocazione tra numero del morsetto e nome del segnale

3

6 LED gialli visualizzano gli stati dei segnali di ingressi/uscite analogici (AI0 ... AI3, AO0 ... AO1)

4

8 LED gialli visualizzano gli stati dei segnali degli ingressi digitali (DI0 ... DI7)

5

8 LED gialli visualizzano gli stati dei segnali delle uscite digitali (DO0 ... DO7)

6

2 LED verdi visualizzano la tensione di alimentazione di processo UP e UP3

7

3 LED rossi visualizzano gli errori (CH-ERR1, CH-ERR2, CH-ERR3)

8

5 LED di sistema: PWR/RUN, STA1 ETH, STA2 ETH, S-ERR, I/O-Bus

9

Etichetta

10

2 interruttori rotanti per impostare l'identificatore del dispositivo di I/O

11

Interfacce Ethernet (ETH1, ETH2) sull'unità terminale

12

Unità terminale

13

Guida DIN

Snowflake, 1_4

Simbolo per la versione XC