AX561 - Modulo di ingresso/uscita analogicoPermalink

  • 4 ingressi analogici configurabili (I0 ... I3) in 1 gruppo

  • 2 uscite analogiche configurabili (O0 e O1) in 1 gruppo

  • Risoluzione: 12 bit incluso il segno (13 bit incluso il segno per la versione E0 o successiva)

ILL_2024_AX561_Product Fig

1

Bus I/O

2

1 LED verde per visualizzare l’alimentazione, 1 LED rosso per visualizzare gli errori

3

Numero morsetto

4

Assegnazione del nome del segnale

5

Blocco morsetti per segnali di ingresso (9 pin)

6

Blocco morsetti per segnali di uscita (11 pin)

7

2 fori per montaggio a parete con viti

8

Guida DIN

9

Codice QR per la scheda tecnica