AI565 - Modulo di ingresso analogicoPermalink

  • 4 ingressi analogici configurabili del rilevatore di temperatura a resistenza (RTD) (I0, I1, I2, I3) in 1 gruppo

  • Risoluzione: 16 bit compreso il segno

ILL_2025_AI565_Product Fig

1

Bus I/O

2

1 LED verde per visualizzare l'alimentazione, 1 LED rosso per visualizzare l'errore

3

Numero di terminale

4

Assegnazione del nome del segnale

5

Morsettiera per segnali di ingresso (9 pin)

6

Morsettiera per segnali di ingresso (11 pin)

7

2 fori per il montaggio a parete con viti

8

Guida DIN

9

Codice QR per la scheda tecnica