LED di statoPermalink

Durante la procedura di accensione, il modulo si inizializza automaticamente. Durante questo periodo tutti i LED (eccetto quelli dei canali) sono accesi.

LED

Stato

Colore

LED = SPENTO

LED = ACCESO

Il LED lampeggia

AC522-01_Ausschnitt

Ingressi/uscite 00...07

Ingresso/uscita analogica

Giallo

L'ingresso/uscita è disattivato

L'ingresso/uscita è ON (la luminosità dipende dal valore del segnale analogico)

--

SU

Tensione di processo 24 V DC tramite terminale

Verde

Manca la tensione di processo

Tensione di processo OK

--

CH-ERR3

Errore di canale, messaggi di errore combinati nel gruppo 3

Rosso

Nessun errore o mancanza di tensione di processo

Errore grave all'interno del gruppo corrispondente

Errore su un canale del gruppo