|
Versione del firmware |
Configurazione |
|---|---|
|
Versione firmware > V2.0.0 |
La disposizione dei dati dei parametri viene eseguita dal software Control Builder Plus/ Automation Builder. |
I dati dei parametri influenzano direttamente la funzionalità dei moduli.
Per le applicazioni non standard, è necessario adattare i parametri alla configurazione del sistema.
Modulo: Indirizzo dello slot del modulo: Y = 1 ... 10
|
No. |
Nome |
Valore |
Interno valore |
Interno valore, tipo |
Predefinito |
Min. |
Max. |
EDS Slot/indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
ID modulo |
Interno |
1520 1 ) |
Parola |
1520 0x05f0 |
0 |
65535 |
0x0Y01 |
|
2 |
Ignorare il modulo 2 ) |
No Sì |
0 1 |
Byte |
No 0x00 |
|
|
non per FBP |
|
3 |
Lunghezza del parametro in byte |
Interno |
37 |
Byte |
37-CPU 37-FBP |
0 |
255 |
0x0Y02 |
|
4 |
Controllare l'alimentazione |
Spento Su |
0 1 |
Byte |
Su 0x01 |
0 |
1 |
0x0Y03 |
|
5 |
Formato dei dati analogici |
Predefinito |
0 |
Byte |
Predefinito 0x00 |
|
|
0x0Y04 |
|
6 |
Comportamento delle uscite in caso di errori di comunicazione |
Spento Ultimo valore Valore sostitutivo |
0 1+(n*5) 2+(n*5), n £ 2 |
Byte |
Spento 0x00 |
0 |
2 |
0x0Y05 |
|
7 |
Configurazione del canale Canale di ingresso 0 |
vedi tabella Configurazione del canale |
Byte |
Predefinito 0x00 |
0 |
19 |
0x0Y06 |
|
|
8 |
Monitoraggio del canale Canale di ingresso 0 |
vedi tabella Monitoraggio del canale |
Byte |
Predefinito 0x00 |
0 |
3 |
0x0Y07 |
|
|
9 a 22 |
Configurazione dei canali e monitoraggio dei canali di ingresso da 1 a 7 |
vedi tabelle configurazione del canale e monitoraggio del canale |
Byte Byte |
Predefinito 0x00 0x00 |
0 0 |
19 3 |
0x0Y08 a 0x0Y15 |
|
|
23 |
Configurazione del canale Canale di uscita 0 |
vedi tabella Configurazione del canale |
Byte |
Predefinito 0x00 |
0 |
130 |
0x0Y16 |
|
|
24 |
Monitoraggio del canale Canale di uscita 0 |
vedi tabella Monitoraggio del canale |
Byte |
Predefinito 0x00 |
0 |
3 |
0x0Y17 |
|
|
25 |
Valore sostitutivo Canale di uscita 0 |
valido solo per il canale di uscita 0 |
0 ... 0xffff |
Parola |
Predefinito 0x0000 |
0 |
65535 |
0x0Y18 |
|
Dal 26 al 31 |
Configurazione dei canali e monitoraggio dei canali di uscita da 1 a 3 |
vedi tabelle configurazione del canale e monitoraggio del canale |
Byte Byte |
Predefinito 0x00 0x00 |
0 0 |
130 3 |
0x0Y19 a 0x0Y1E |
|
|
32 |
Configurazione del canale Canale di uscita 4 |
vedi tabella Configurazione del canale |
Byte |
Predefinito 0x00 |
0 |
128 |
0x0Y1F |
|
|
33 |
Monitoraggio del canale Canale di uscita 4 |
vedi tabella Monitoraggio del canale |
Byte |
Predefinito 0x00 |
0 |
3 |
0x0Y20 |
|
|
34 a 39 |
Configurazione dei canali e monitoraggio dei canali di uscita da 5 a 7 |
vedi tabelle configurazione del canale e monitoraggio del canale |
Byte Byte |
Predefinito 0x00 0x00 |
0 0 |
128 3 |
0x0Y21 a 0x0Y26 |
|
1) Con CS31 e indirizzi inferiori a 70 e FBP, il valore viene aumentato di 1
2) Non con FBP
File GSD:
|
Ext_User_Prm_Data_Len = Ext_User_Prm_Data_Const(0) = |
40 0x05, 0xf1, 0x25, \ 0x01, 0x00, 0x00, \ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, \ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, \ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, \ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, \ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00; |
|
No. |
Nome |
Valore interno, tipo |
Predefinito |
|---|---|---|---|
|
1 |
Configurazione del canale vedi tabella 2) |
Byte |
0 0x00 vedi tabella 2) |
|
2 |
Monitoraggio del canale vedi tabella 3) |
Byte |
0 0x00 vedi tabella 3) |
|
Valore interno |
Modalità operative degli ingressi analogici, configurabili individualmente |
|---|---|
|
0 |
Non utilizzato (predefinito) |
|
1 |
Ingresso analogico 0 V ... 10 V |
|
2 |
Ingresso digitale |
|
3 |
Ingresso analogico 0 mA ... 20 mA |
|
4 |
Ingresso analogico 4 mA ... 20 mA |
|
5 |
Ingresso analogico -10 V ... +10 V |
|
8 |
Ingresso analogico Pt100, -50 °C ... +400 °C (2 fili) |
|
9 |
Ingresso analogico Pt100, -50 °C ... +400 °C (a 3 fili), richiede 2 canali *) |
|
10 |
Ingresso analogico 0 ... 10 V tramite ingressi differenziali, richiede 2 canali *) |
|
11 |
Ingresso analogico -10 V ... +10 V tramite ingressi differenziali, richiede 2 canali *) |
|
14 |
Ingresso analogico Pt100, -50 °C ... +70 °C (2 fili) |
|
15 |
Ingresso analogico Pt100, -50 °C ... +70 °C (3 fili), richiede 2 canali *) |
|
16 |
Ingresso analogico Pt1000, -50 °C ... +400 °C (2 fili) |
|
17 |
Ingresso analogico Pt1000, -50 °C ... +400 °C (3 fili), richiede 2 canali *) |
|
18 |
Ingresso analogico Ni1000, -50 °C ... +150 °C (2 fili) |
|
19 |
Ingresso analogico Ni1000, -50 °C ... +150 °C (3 fili), richiede 2 canali *) |
|
*) Nelle modalità di funzionamento con configurazione a 3 fili o con ingressi differenziali, due ingressi analogici adiacenti si appartengono (ad esempio i canali 0 e 1). In questi casi, entrambi i canali sono configurati nella modalità operativa desiderata. L'indirizzo inferiore deve essere l'indirizzo pari (canale 0). L'indirizzo successivo deve essere quello dispari (canale 1). Il valore analogico convertito è disponibile all'indirizzo superiore (canale 1). |
|
Valore interno |
Monitoraggio |
|---|---|
|
0 |
Plausibilità, circuito aperto (filo rotto) e cortocircuito |
|
1 |
Circuito aperto e cortocircuito |
|
2 |
Plausibilità |
|
3 |
Nessun monitoraggio |
|
No. |
Nome |
Valore |
Valore interno |
Valore interno, tipo |
Predefinito |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Configurazione del canale |
vedi tabella 4) |
vedi tabella 4) |
Byte |
vedi tabella 4) |
|
2 |
Monitoraggio del canale |
vedi tabella 5) |
vedi tabella 5) |
Byte |
vedi tabella 5) |
|
3 |
Valore sostitutivo vedi tabella 6) |
0 ... 65535 |
0 ... 0xffff |
Parola |
0 |
|
No. |
Nome |
Valore interno, tipo |
Predefinito |
|---|---|---|---|
|
1 |
Configurazione del canale vedi tabella 4) |
Byte |
vedi tabella 4) |
|
2 |
Monitoraggio del canale vedi tabella 5) |
Byte |
vedi tabella 5) |
|
Valore interno |
Modalità di funzionamento delle uscite analogiche, configurabili individualmente |
|---|---|
|
0 |
Non utilizzato (predefinito) |
|
128 |
Uscita analogica -10 V ... +10 V |
|
129 |
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA (non con i canali 4 ... 7 ) |
|
130 |
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA (non con i canali 4 ... 7 ) |
|
Valore interno |
Monitoraggio |
|---|---|
|
0 |
Plausibilità, circuito aperto (filo rotto) e cortocircuito (default) |
|
1 |
Circuito aperto (filo interrotto) e cortocircuito |
|
2 |
Plausibilità |
|
3 |
Nessun monitoraggio |
|
Comportamento previsto del canale di uscita quando il sistema di controllo si arresta |
Impostazione necessaria del parametro del modulo "Comportamento delle uscite in caso di errore di comunicazione". |
Impostazione necessaria del parametro del canale "Valore sostitutivo". |
|---|---|---|
|
Uscita OFF |
Spento |
0 |
|
Ultimo valore |
Ultimo valore |
0 |
|
Valore sostitutivo |
Spento o ultimo valore |
1 ... 65535 |