|
Gamma di uscita |
Condizione |
|
|---|---|---|
|
Valore di uscita nel PLC underflow |
Valore di uscita nel PLC in overflow |
|
|
0 mA ... 20 mA |
Identificatore di errore = 7 |
Identificatore di errore = 4 |
|
4 mA ... 20 mA |
||
|
-10 V ... +10 V |
||
|
Gravità dell'errore |
Posizione |
Codice di errore |
d1 |
d2 |
d3 |
d4 |
Descrizione |
Rimedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
E3 |
iob |
3 |
14 |
1 ... 10 |
31 |
31 |
Timeout nel modulo I/O |
Sostituire il modulo I/O |
|
E3 |
iob |
9 |
14 |
1 ... 10 |
31 |
31 |
Buffer di diagnosi in overflow |
Nuovo inizio |
|
E3 |
iob |
11 |
14 |
1 ... 10 |
31 |
31 |
Tensione di processo troppo bassa |
Controllare la tensione di processo |
|
E3 |
iob |
19 |
14 |
1 ... 10 |
31 |
31 |
Errore di checksum nel modulo I/O |
Sostituire il modulo I/O |
|
E3 |
iob |
26 |
14 |
1 ... 10 |
31 |
31 |
Errore di parametro |
Controllare il master |
|
E3 |
iob |
36 |
14 |
1 ... 10 |
31 |
31 |
Guasto allo scambio di dati interno |
Sostituire il modulo I/O |
|
E3 |
iob |
40 |
14 |
1 ... 10 |
31 |
31 |
Diverse versioni hard/firmware nel modulo |
Sostituire il modulo I/O |
|
E3 |
iob |
43 |
14 |
1 ... 10 |
31 |
31 |
Errore interno al modulo |
Sostituire il modulo I/O |
|
Gravità dell'errore |
Posizione |
Codice di errore |
d1 |
d2 |
d3 |
d4 |
Descrizione |
Rimedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
E4 |
iob (bus I/O) |
4 |
14 |
1 ... 10 |
3 |
4 ... 7 |
Overflow del valore analogico su un'uscita analogica |
Controllare il valore di uscita |
|
E4 |
iob (bus I/O) |
7 |
14 |
1 ... 10 |
1 |
0 ... 3 |
Valore analogico insufficiente su un ingresso analogico |
Controllare il valore di ingresso |
|
E4 |
iob (bus I/O) |
45 |
14 |
1 ... 10 |
31 |
31 |
La tensione di processo è disattivata (ON -> OFF) |
Tensione di processo ON |
|
E4 |
iob (bus I/O) |
47 |
14 |
1 ... 10 |
1 |
0 ... 3 |
Cortocircuito su un ingresso analogico |
Terminale di controllo |
|
E4 |
iob (bus I/O) |
48 |
14 |
1 ... 10 |
1 |
0 ... 3 |
Eccesso di valore analogico o filo rotto su un ingresso analogico |
Controllare il valore d'ingresso o il terminale |