Barra di statoPermalink

Nella barra di stato dell'editor IEC 61850 si trovano informazioni dettagliate specifiche sull'oggetto selezionato.

Informazioni sull'oggetto: Server e dispositivo logico

SC_2022_CD_iec_61850_config_status_serv

Per il server e il dispositivo logico vengono visualizzate solo le informazioni «Name».

Informazioni sull'oggetto: LN

SC_2022_CD_iec_61850_config_status_ln

Stato

Descrizione

Nome

Nome dell'istanza LN selezionata.

Descrizione

Descrizione dell'istanza LN selezionata.

Gruppo

Gruppo associato dell'istanza LN .

Esempi:

[Axxx]-Automatico

[Cxxx]-Controllo

[Gxxxx]-Generico

...

Prefisso

Prefisso dell'istanza LNC, inserito dall'utente.

Informazioni sull'oggetto: Oggetto classe di dati comune (oggetto CDC)

SC_2022_CD_iec_61850_config_status_cdc

Stato

Descrizione

Nome

Nome dell'attributo.

Descrizione

Descrizione dell'istanza CDC selezionata.

Opzione

Opzione dell'istanza CDC selezionata.

M = Obbligatorio

O = Opzionale

CDC

Tipo di istanza CDC selezionata.

Istno

Numero di istanza dell'istanza CDC.

Solo i CDC opzionali possono avere numeri di istanza. Se c'è solo un CDC opzionale, non ha un numero di istanza. Altrimenti da 1 a n.

Gli oggetti con le opzioni obbligatorie vengono inseriti automaticamente quando si aggiunge il dispositivo logico.

Informazioni sull'oggetto: Attributo (DA)

SC_2022_CD_iec_61850_config_status_att

Stato

Descrizione

Nome

Nome dell'attributo.

FC

Vincolo funzionale dell'attributo selezionato.

Opzione

Opzione dell'attributo selezionato:

M = Obbligatorio

O = Opzionale

Tipo

Tipo di dati dell'attributo.

Opzione di attivazione

Opzione di attivazione dell'attributo.

dchg = modifica dei dati

dupd = aggiornamento dati

qchg = cambiamento di qualità

<vuoto> = nessuna opzione di attivazione

Valore

Variabile associata

Scrivibile

Accesso per l'attributo.

R = Lettura

W = Scrivere

RW = lettura e scrittura