GeneralePermalink

Il sistema di diagnosi consente una diagnosi uniforme della CPU e delle sue interfacce locali, del bus di I/O con i dispositivi di I/O S500 collegati e dei bus di campo collegati tramite moduli di comunicazione, tenendo conto delle caratteristiche speciali dei vari bus di campo. Anche la CPU di sicurezza è integrata nel sistema di diagnosi.

I dati di diagnosi dei dispositivi possono essere consultati da

  • Display della CPU

  • Automation Builder

  • Applicazione IEC

Per inoltrare le informazioni da notificare, ad esempio, a un server web o a un server OPC UA, i dati recuperati nell'applicazione IEC possono essere memorizzati in variabili.

Fig. 383: Panoramica del sistema di diagnosi

Diagnosis_System_V32

Tutti i dati di diagnosi sono assegnati a un dispositivo. La diagnosi del sistema (ad esempio, batteria scarica) proviene dal dispositivo CPU o da uno degli oggetti figlio (ad esempio, diagnosi watchdog di un oggetto task).

La diagnosi è disponibile per i dispositivi con rappresentazione nella struttura dei dispositivi di Automation Builder.

I messaggi di diagnosi includono la gravità dell'errore. La gravità dell'errore può essere utilizzata per definire il comportamento del sistema, ad esempio l'attivazione del LED di errore o l'arresto del PLC ⮫ «Gravità dell'errore».

Esempi di applicazione

Maggiori dettagli su come integrare e utilizzare i blocchi funzione per ricevere messaggi di diagnostica dalla CPU e dai dispositivi del bus di campo sono riportati negli esempi di applicazione:

In caso di errori, la nota applicativa ‎⮫ Debugging e risoluzione dei problemi illustra metodi efficaci per il debug e la risoluzione dei problemi Automation Builder, AC500 V3 e CP600. Fornisce agli integratori di sistemi linee guida chiare per analizzare in modo sistematico i problemi e raccogliere tutte le informazioni pertinenti. Fornire dati completi e ben strutturati in un’unica richiesta all’assistenza tecnica contribuisce ad accelerare le indagini e a ridurre i tempi di risposta complessivi.

Tipi di messaggi di diagnosi

  • Un evento descrive lo stato attuale del dispositivo. Non è necessario riconoscerlo.

  • Un allarme descrive che in un determinato momento c'è stato un messaggio di diagnosi. Non dice nulla sullo stato attuale del dispositivo.

    Gli allarmi devono essere riconosciuti dall'utente. Dopo il riconoscimento, l'allarme scompare per tutti i consumatori.

Ogni messaggio di diagnosi ha un tempo di arrivo.

Stato del dispositivo

Per quanto riguarda la diagnosi, esistono diversi stati del dispositivo:

  • Dispositivo senza eventi e senza allarmi non riconosciuti.

  • Dispositivo con eventi o allarmi non riconosciuti.

  • Il dispositivo non risponde e non è disponibile per la connessione online.

Descrizioni delle diagnosi

I messaggi di diagnosi sono sempre disponibili per tutti i consumatori.

  • ABB PLC:

    • Eventi e allarmi non riconosciuti.

    • Ogni messaggio di diagnosi contiene l'ora, la posizione, il numero di errore e il testo.

  • 3rd dispositivi di parte:

    • Eventi e allarmi non riconosciuti.

    • Ogni messaggio di diagnosi con ora, posizione e numero di errore.

    • Informazioni in chiaro se disponibili da uno standard o dalla descrizione del dispositivo.

    • Se disponibile: Diagnosi estesa: Dati aggiuntivi provenienti dal dispositivo per l'analisi manuale.

Diagnosi estesa

Alcuni dispositivi sono in grado di fornire una diagnosi estesa. Questa diagnosi aggiuntiva dipendente dal dispositivo verrà raccolta solo su richiesta e sarà specifica per il tipo di dispositivo (ad esempio, richiesta di scansione del bus sul controllore I/O PROFINET ). L'intento principale è quello di coprire i casi d'uso della messa in servizio, quando sono richieste informazioni molto specifiche che in genere non possono essere memorizzate in modo ragionevole in numeri di errore.