Oggetto: Proprietà Permalink

Simbolo: _cds_icon_interface_property.png

Parola chiave: ‎PROPERTY‎

Le proprietà sono un'estensione dello standard IEC 61131-3 e uno strumento per la programmazione orientata agli oggetti.

Le proprietà sono utilizzate per l'incapsulamento dei dati, perché consentono l'accesso esterno ai dati e fungono da filtri allo stesso tempo. A tale scopo, una proprietà fornisce i metodi di accesso ‎Get‎ e ‎Set‎, che consentono di accedere in lettura e scrittura ai dati dell'istanza sottostante la proprietà.

È possibile aggiungere una proprietà con metodi di accesso sotto un programma, un blocco funzione o un elenco di variabili globali. Fare clic su «Project  Add Object  Property» per aprire la finestra di dialogo «Add Property».

È possibile aggiungere un ⮫ proprietà dell'interfaccia sotto un'interfaccia.

Quando si copia una proprietà inserita sotto una POU e la si aggiunge sotto un'interfaccia, oppure la si sposta lì, le implementazioni incluse vengono rimosse automaticamente.