Lo schema di priorità "A bordo Ethernet" è stato stabilito per la priorità della comunicazione a bordo Ethernet (ad esempio tramite Modbus TCP).

Il task di interrupt Ethernet è stato spostato dall'area non in tempo reale alla priorità 59, ovvero all'interno dell'area di priorità dei task IEC (in tempo reale), ma al di sotto delle priorità dei task di eventi esterni.
Questo schema di priorità dovrebbe essere utilizzato per le applicazioni con molte comunicazioni Ethernet, ad esempio. Modbus Comunicazione TCP con un numero elevato di client/server TCP Modbus.




AVVISO

Poiché il task di interrupt Ethernet è in esecuzione in questa modalità nell'area di priorità in tempo reale, la comunicazione Ethernet può bloccare i task IEC con priorità 12-15.
Lavorare con priorità in tempo reale su Ethernet e utilizzare un numero elevato di connessioni client TCP Modbus può comportare un elevato carico della CPU. Per evitare questo inconveniente, si consiglia di chiamare i blocchi funzione di Modbus a passi.
Esempio
100 Modbus Le connessioni client TCP devono essere utilizzate in un task di 20 ms.
Chiamare 20 blocchi funzione in un primo ciclo, 20 blocchi funzione in un secondo ciclo e così via.