Questo tipo di origine dati è disponibile sotto tutti i tipi di dispositivo.
Il collegamento con il tipo di sorgente dati CODESYS Application V3 avviene tramite il monitoraggio degli indirizzi. Ciò richiede che le informazioni sull'indirizzo tra il PLC remoto e il dispositivo locale corrispondano. Il sistema runtime dell'applicazione locale ha bisogno di parametri di comunicazione validi per stabilire la connessione.
La funzione di scansione della rete può supportare l'utente nella configurazione dell'origine dati.
Svantaggi: Se si modifica l'applicazione remota, è necessario aggiornare successivamente anche l'applicazione locale (ad esempio, l'applicazione HMI).
Il vantaggio è che non è necessaria una configurazione dei simboli nell'applicazione remota.
A partire da CODESYS Communication 4.5.0.0, è possibile trasferire variabili di tipo enumerativo con il loro tipo originale, mentre le versioni precedenti supportavano solo il tipo numerico di base dell'enumerazione.