Azione di ingresso: Aprire la finestra di dialogo

«Dialogo»

Nome della visualizzazione (tipo: «Dialog») che si aprirà come finestra di dialogo in fase di esecuzione dopo che l'azione di input è stata attivata dall'utente della visualizzazione.

_visu_icon_open_list.png: Casella di riepilogo con tutte le finestre di dialogo disponibili nel progetto.

NOTA:

La libreria «VisuDialogs» fornisce finestre di dialogo standard.

Parametri di trasferimento della finestra di dialogo

«Parametri»

Parametro dell'interfaccia dichiarato nell'editor dell'interfaccia della visualizzazione

Esempio: ‎filelistProvider‎

«Tipo»

Tipo di dati del parametro come dichiarato nell'editor di interfaccia della visualizzazione

Esempio: ‎VISU_FBFILELISTPROVIDER‎

«Valore»

Variabile (il tipo di dati corrisponde al tipo di dati del parametro)

Il valore della variabile viene passato al parametro all'apertura della finestra di dialogo.

Esempio: ‎PLC_PRG.fileListProvider // Instance of function block VisuDialogs.Visu_FbFileListProvider‎

_visu_icon_open_input_assistant.png: L'Assistente di input offre tutte le variabili disponibili nell'intero progetto.

Qui viene attivato il valore di ritorno della finestra di dialogo, per il quale vengono scritte le variabili ‎Var_OUTPUT‎ e ‎VAR_IN_OUT‎. La finestra di dialogo si chiude successivamente.

«Aggiornare» _cds_icon_output_channel.png «e» _visu_icon_inout_parameter.png «in caso di risultato.»

NOTA:

I parametri vengono aggiornati prima della chiusura della finestra di dialogo. Fino ad allora, i valori vengono memorizzati temporaneamente. Vengono memorizzati come copia, non come riferimento.

«Nessuno»

_cds_icon_option_activated_copy.png: Nessun valore di ritorno

«OK»

_cds_icon_option_activated_copy.png: Definisce il valore di ritorno per cui viene scritto il parametro di trasferimento

«Annullamento»

«Uscita»

«Riprova»

«Ignorare»

«Sì»

«No»

«Aprire la finestra di dialogo modale»

_cds_icon_option_activated_copy.png: In fase di esecuzione, solo la finestra di dialogo elabora l'input dell'utente. Gli input dell'utente che si verificano al di fuori della finestra di dialogo vengono ignorati. L'interfaccia utente è bloccata.

«Posizione da aprire»

Posizione iniziale della finestra di dialogo di apertura rispetto alla visualizzazione chiamante

«Centrato»

cds_icon_radiobutton_activated.png: La finestra di dialogo viene visualizzata al centro.

«Posizione»

cds_icon_radiobutton_activated.png: La finestra di dialogo viene visualizzata nella posizione impostata di seguito.

Nota: Utilizzare le opzioni di immissione corrispondenti per specificare la posizione nella direzione X e nella direzione Y.

«X»

Posizione orizzontale X per l'angolo superiore sinistro della finestra di dialogo di apertura

Opzioni di ingresso:

  • Fisso (in pixel)

  • Come variabile IEC (tipo di dati interi)

  • Segnaposto: ‎ElementRectangle.ptTopLeft.iX‎

    Il segnaposto viene sostituito dalla posizione dell'angolo superiore sinistro dell'elemento.

  • Segnaposto:‎ElementRectangle.ptBottomRight.iX‎

    Il segnaposto viene sostituito dalla posizione dell'angolo inferiore destro dell'elemento.

«Y»

Posizione verticale Y per l'angolo superiore sinistro della finestra di dialogo di apertura

Opzioni di ingresso:

  • Fisso (in pixel)

  • Come variabile IEC (tipo di dati interi)

  • Segnaposto: ‎ElementRectangle.ptTopLeft.iY‎

    In fase di esecuzione, la finestra di dialogo viene visualizzata nella posizione dell'angolo superiore sinistro dell'elemento chiamante.

  • Segnaposto:‎ElementRectangle.ptBottomRight.iY‎

    Il segnaposto viene sostituito dalla posizione dell'angolo inferiore destro dell'elemento.