Azione di ingresso: Visualizzazione del frame dello switch

Quando si verifica l'evento di input, la visualizzazione passa a un'altra visualizzazione entro un fotogramma.

«Tipo di selezione del telaio»

«Commutare la visualizzazione locale»

Il gruppo «Frame Selection» è visibile.

«Passare a qualsiasi visualizzazione»

Il gruppo «Frame e selezione della visualizzazione» è visibile.

Requisiti: «È selezionata la visualizzazione locale».

«Selezione del telaio»

Elenco di tutti i fotogrammi che contengono la visualizzazione attiva. Le visualizzazioni di riferimento sono elencate sotto ogni cornice, come determinato nella proprietà «References» della rispettiva cornice.

Esempio:

_visu_img_frame_selection.png

«Assegnare la selezione»

La selezione nel campo di immissione «Frame selection» viene accettata. Quindi appare nelle impostazioni «Cornice selezionata» e «Visualizzazione selezionata».

Requisiti: Si seleziona una visualizzazione nel campo di input «Frame selection».

«Telaio selezionato»

Nome della cornice a cui passare

Esempio: ‎MainArea‎

Suggerimento: Per modificare l'impostazione, utilizzare il comando «Assign selection».

«Visione selezionata»

Nome della visualizzazione commutata

Esempio: ‎visMainArea‎

Suggerimento: Per modificare l'impostazione, utilizzare il comando «Assign selection».

Requisiti: È selezionata l'opzione «Passa a qualsiasi visualizzazione».

«Selezione della cornice e della visualizzazione»

Contiene la cornice a cui passare

«Assegnazione»

Telaio a cui passare (con percorso completo). L'indice determina la visualizzazione.

Esempio: ‎visMain.frameA.visB.frameB‎

Il percorso è specificato nella seguente sintassi: ‎<visualization name>.<frame name> { <visualization name>.<frame name> }‎

Attenzione: Le visualizzazioni possono essere annidate a qualsiasi profondità mediante elementi di cornice. Per poter utilizzare senza problemi la funzione «Switch to any visualization» frame selection type, un frame non deve contenere più di 21 visualizzazioni di riferimento.

«Assegnare l'espressione»

Variabile (‎STRING‎) per il percorso della cornice da passare a

Esempio: ‎strFrane: STRING := 'visMain.frameA.visB.frameB';‎

«Indice per selezionare»

Indice che determina quale visualizzazione viene visualizzata tra quelle a cui si fa riferimento.

  • Come numero intero

  • Come variabile (tipo di dati interi)

    Esempio :‎PLC_PRG.iIndex‎

Nota: Le visualizzazioni di riferimento di una cornice sono indicizzate automaticamente in base al loro ordine.

Requisiti: Il progetto contiene visualizzazioni che formano una struttura.