|
Impostazioni nell'unità secondo la configurazione da a AC500 |
ACS380, ACS480, ACS580, ACH580, ACQ580, ACS880, ACSM1 |
DCS550, DCS800 |
DCS880 |
|---|---|---|---|
|
Modulo di comunicazione |
FENA-01 /11/21 FMBT-21 |
RETA-01 |
FENA- 01/11/21 FMBT-21 |
|
Attivazione bus di campo = EXT FBA / ENABLE |
50.01 |
98.02 |
50.01 |
|
FBA A Funzione di perdita comm |
50.02 |
30.35 |
50.02 |
|
Velocità di comunicazione = Auto (0) |
51.03 |
51.02 |
51.03 |
|
Configurazione IP = IP statico |
51.04 |
51.03 |
51.04 |
|
Indirizzo IP1 ... Indirizzo IP2 |
51.05 ... 51.08 |
51.04 ... 51.07 |
51.05 ... 51.08 |
|
Subnet CIDR = 24 (es: 255.255.255.0) |
51.09 |
51.08 ... 51.11 |
51.09 |
|
Indirizzo del gateway (normalmente = 0.0.0.0) |
51.10 ... 51.13 |
51.12 ... 51.15 |
51.10 ... 51.13 |
|
Protocollo / Profilo = MB/TCP ABB E o MB/TCP ABB C |
51.02 |
51.16 |
51.02 |
|
Ordine delle parole per il parametro a 32 bit |
51.22 |
Nessun accesso a 32 bit |
51.22 |
|
Timeout Modbus. A seconda di timeout modalità. Valore in 100 ms |
51.20 |
51.17 |
51.20 |
|
Timeout Modbus modalità: Se l'ingresso "SteadyWrite" è falso, impostare "Qualsiasi messaggio". Se l'ingresso "SteadyWrite" è vero può essere impostato anche su "Control RW". |
51.21 |
51.21 |
|
|
Aggiornare le impostazioni di nell'unità |
51.27 |
51.27 |
51.27 |
-
Per le impostazioni dei parametri si rimanda al manuale del rispettivo convertitore di frequenza/modulo bus di campo se l'impostazione del convertitore di frequenza non è menzionata nella tabella precedente.
-
Per RETA-01/-02 l'indirizzo IP può essere impostato anche via hardware Dip-Switch.
Se un interruttore è impostato su (192.168.0.xxx) con xxx = impostazione dei Dip-Switch
-
I parametri del convertitore di frequenza ACS vengono salvati solo temporaneamente, se modificati tramite bus di campo. Per rendere queste modifiche permanenti nell'azionamento è necessario impostare il parametro speciale "SALVA PARAMETRI".
Consultare anche i manuali dei convertitori di frequenza per sapere quale parametro deve essere impostato.
Per ACS380, ACS480, ACS580, ACH580, ACQ580, ACS880 e DCS880 - Par 96.07 = 1
Per ACSM1, DCS800 e DCS550 - Par 16.06 = 1