Dialogo: Proprietà: Variabili di rete

Simbolo: _icon_project_compare.png

Funzione: In questa finestra di dialogo si definiscono le proprietà di rete per l'elenco di variabili selezionato nella struttura del dispositivo. Inoltre, sono disponibili anche le variabili dichiarate come variabili di rete.

Chiama: «Menu contestuale dell'elenco di variabili nella struttura del dispositivo  Proprietà», «Scheda Variabili di rete»

«Tipo di rete»

UDP

«Compito»

Task dell'applicazione corrente che controlla le variabili da inviare

CODESYS invia sempre le variabili alla fine di un ciclo di attività.

«Identificatore dell'elenco»

Utilizzato per identificare l'elenco delle variabili di rete

Deve essere unico

«Variabili del pacchetto»

La dimensione dei pacchetti (telegrammi) trasmessi dipende dal tipo di rete. Nel caso di «UDP», un pacchetto è di 256 byte.

_cds_icon_option_activated_copy.png: CODESYS raggruppa le variabili per l'invio in pacchetti, in modo da ridurre il più possibile il numero di pacchetti da inviare. Nel caso di variabili di tipo array o di tipi di dati strutturati, ciò può portare alla suddivisione delle variabili in più telegrammi. Di conseguenza, sono possibili incongruenze di dati all'interno di queste variabili, anche se la dimensione della variabile è inferiore a quella del pacchetto.

_cds_icon_option_deactivated.png: CODESYS genera un pacchetto per ogni variabile.

«checksum di trasmissione»

_cds_icon_option_activated_copy.png: Per ogni pacchetto di variabili viene fornito un checksum. Il destinatario controlla la somma di controllo per assicurarsi che le definizioni delle variabili corrispondano a quelle del mittente e del destinatario. Un pacchetto con checksum in conflitto non viene accettato.

«Riconoscimento»

_cds_icon_option_activated_copy.pngCODESYS invia un messaggio di conferma per ogni pacchetto di dati ricevuto. Se il mittente non riceve un riscontro prima di inviare nuovamente, viene scritto un errore nella struttura di diagnostica.

Nota: Per la libreria ‎NetVarUdp‎ versione 3.5.7.0 e successive, non viene più assegnato un canale di ricezione quando non è selezionato il trasferimento riconosciuto. Di conseguenza, lo scambio di variabili di rete è possibile anche tra due controllori su un unico dispositivo hardware.

«Trasmissione ciclica», «Intervallo»

CODESYS invia le variabili all'interno dell'intervallo definito.

Esempio di definizione del tempo: "T#70ms"

«Trasmissione su modifica», «Intervallo minimo»

_cds_icon_option_activated_copy.png: CODESYS invia le variabili solo se i loro valori sono cambiati. È possibile utilizzare "minimum gap" per definire l'intervallo di tempo minimo tra due trasmissioni.

«Trasmissione su evento», «Variabile»

_cds_icon_option_activated_copy.png: CODESYS invia le variabili non appena la variabile definita produce ‎TRUE‎.

«Impostazioni»

Impostazioni specifiche del protocollo

Le voci possibili dipendono dalla libreria di rete:

«Porta»: Numero della porta che CODESYS utilizza per lo scambio di dati con altre unità di rete.

Il valore predefinito è "1202".

È possibile modificare il valore corrente in qualsiasi momento nel campo «Value»: Selezionare il campo, premere la barra spaziatrice , e specificare il valore.

Attenzione: Gli altri nodi della rete devono definire la stessa porta. Se nel progetto sono definite più connessioni UDP, i numeri di porta in tutte le configurazioni vengono adattati a questo valore.

«Broadcast Adr.»: Il valore predefinito di è 255.255.255.255, il che significa che lo scambio di dati avverrà con tutte le unità di rete.

È possibile modificare il valore corrente in qualsiasi momento nel campo «Value»: Selezionare il campo, premere la barra spaziatrice , e specificare l'indirizzo o l'intervallo di indirizzi di una sottorete.

Esempio: ‎197.200.100.255‎ quando la comunicazione deve avvenire con tutti i nodi che hanno indirizzi IP nell'intervallo "197.200.100.x".

Per ulteriori informazioni, vedere: