Simbolo:
Funzione: In questa finestra di dialogo si definiscono le proprietà di rete per l'elenco di variabili selezionato nella struttura del dispositivo. Inoltre, sono disponibili anche le variabili dichiarate come variabili di rete.
Chiama: «Menu contestuale dell'elenco di variabili nella struttura del dispositivo Proprietà», «Scheda Variabili di rete»
|
«Tipo di rete» |
UDP |
|
«Compito» |
Task dell'applicazione corrente che controlla le variabili da inviare CODESYS invia sempre le variabili alla fine di un ciclo di attività. |
|
«Identificatore dell'elenco» |
Utilizzato per identificare l'elenco delle variabili di rete Deve essere unico |
|
«Variabili del pacchetto» |
La dimensione dei pacchetti (telegrammi) trasmessi dipende dal tipo di rete. Nel caso di «UDP», un pacchetto è di 256 byte.
|
|
«checksum di trasmissione» |
|
|
«Riconoscimento» |
Nota: Per la libreria |
|
«Trasmissione ciclica», «Intervallo» |
CODESYS invia le variabili all'interno dell'intervallo definito. Esempio di definizione del tempo: "T#70ms" |
|
«Trasmissione su modifica», «Intervallo minimo» |
|
|
«Trasmissione su evento», «Variabile» |
|
|
«Impostazioni» |
Impostazioni specifiche del protocollo Le voci possibili dipendono dalla libreria di rete: «Porta»: Numero della porta che CODESYS utilizza per lo scambio di dati con altre unità di rete. Il valore predefinito è "1202". È possibile modificare il valore corrente in qualsiasi momento nel campo «Value»: Selezionare il campo, premere la barra spaziatrice , e specificare il valore. Attenzione: Gli altri nodi della rete devono definire la stessa porta. Se nel progetto sono definite più connessioni UDP, i numeri di porta in tutte le configurazioni vengono adattati a questo valore. «Broadcast Adr.»: Il valore predefinito di è 255.255.255.255, il che significa che lo scambio di dati avverrà con tutte le unità di rete. È possibile modificare il valore corrente in qualsiasi momento nel campo «Value»: Selezionare il campo, premere la barra spaziatrice , e specificare l'indirizzo o l'intervallo di indirizzi di una sottorete. Esempio: |
Per ulteriori informazioni, vedere:
:
: