Scheda: Configurazione del telaio

Simbolo: _visu_icon_interface_editor.png

Funzione: La scheda fornisce un editor per configurare l'interfaccia della cornice della visualizzazione aperta di seguito. Questo editor viene utilizzato per definire le proprietà dell'interfaccia del frame e per configurarle in dettaglio. Se la visualizzazione viene referenziata in una visualizzazione sovraordinata con una cornice, i valori effettivi possono essere configurati in quella sede mediante le proprietà configurate qui, che fungono da parametri di trasferimento. La cornice con la visualizzazione di riferimento si presenta quindi come un elemento di visualizzazione ed è supportata dagli stessi editor.

Chiama: Automatico all'apertura dell'oggetto di visualizzazione

Per rendere chiara l'interfaccia della cornice di una visualizzazione, si consiglia di passare come parametri il minor numero possibile di proprietà predefinite della cornice.

Quando una visualizzazione con interfaccia a riquadri viene referenziata da un'altra visualizzazione tramite un elemento a riquadri, porta con sé le proprietà visualizzate qui nella vista ad albero. Nella visualizzazione di riferimento, si presenta quindi come un normale elemento di visualizzazione: con proprietà categorizzate e disposte gerarchicamente. E con editor che aiutano a specificare il valore con editor che corrispondono al tipo di dati.

Tab. 784: Descrizione delle colonne

Visualizzazione gerarchica ad albero con le categorie

Corrisponde alla vista «Properties» di un elemento di visualizzazione.

Un'interfaccia a cornice è costituita da proprietà che possono essere raggruppate tematicamente e organizzate gerarchicamente mediante categorie.

«Descrizione dell'elemento»

Descrizione che viene visualizzata nell'editor di visualizzazione quando si usa la visualizzazione come riferimento in una cornice.

«Proprietà»

Proprietà visibile dall'esterno rappresentata come nodo della vista gerarchica ad albero

Tipi di nodo:

  • Nodi di categoria, compresi i subordinati:

    • Con identificatore (nome della categoria)

    • Senza configurazione

      Una categoria combina le proprietà in un'unica categoria, simile a un contenitore (senza poter memorizzare valori).

    • Consente la strutturazione gerarchica delle proprietà

    Esempio: ‎Image‎, ‎Label‎

  • Nodi, compresi i subordinati:

    • Con identificatore (nomi di proprietà)

    • Con la configurazione nelle colonne della vista ad albero, quindi visualizzata in carattere normale

    Esempio: ‎Show image‎, ‎Image‎

  • Nodi di proprietà standard

    • Selezionato dalle proprietà della cornice

    • In grigio per indicare che la configurazione si trova nell'elemento della cornice, non qui.

    • Le proprietà predefinite «Position», «Center», «Absolute movement», e «State variables» sono sempre aggiunte all'interfaccia (per impostazione predefinita).

«Valore predefinito»

Visualizzato nella vista «Properties» sotto «Value» (se non è stato configurato altro)

In base al tipo di variabile, come letterale o variabile

Esempio: ‎250‎

«Tipo di variabile»

Tipo di variabile della proprietà, selezionata tra i tipi di dati disponibili a livello di progetto (tipi di dati di base, tipi di dati definiti dall'utente, blocchi funzione, POU di libreria)

Esempio: ‎INT‎, ‎PropertyNames.Colors‎

«ID testo»

ID da un elenco di testo a livello di progetto, per localizzare il nome della proprietà.

Esempio: ‎PropertyNames.Value‎

«Descrizione ID»

ID da un elenco di testo a livello di progetto che fa riferimento a una descrizione dell'immobile.

Esempio: ‎PropertyNames.Value_Desc‎

«Tipo di editore»

Tipo di editor in linea che si aprirà quando si configura la proprietà dell'elemento della cornice:

Editor per «Testo», «Variabile», «Colore», «Carattere», «Casella di testo», «Elenco di test», «Immagine», o «Casella combinata»

«Variabile»

Collegamento alla variabile di interfaccia o alla variabile di progetto

Esempio: ‎iIn‎, ‎iMin‎, ‎iMax‎, ‎font‎, ‎font.Label‎, ‎sl.Label‎

Esempio: visualizzazione di ‎Gauge‎

Fig. 265: Configurazione del telaio di ‎Gauge‎

visu_img_gauge.png

L'interfaccia frame di ‎Gauge‎ ha come parametri le seguenti proprietà: ‎Scaling type‎, ‎Value‎, ‎Min‎, ‎Max‎, ‎Colors‎, ‎Font‎, ‎Image‎, e ‎Label‎. Inoltre, le proprietà predefinite ‎Position‎, ‎Center‎, ‎Absolute movement‎ e ‎State variables‎ possono essere parametrizzate.