Struttura: DrvPdPrmDpv1DataType

La struttura «DrvPdPrmDpv1DataType» è necessaria per lo scambio di dati tra AC500 e i convertitori di frequenza che utilizzano la comunicazione PROFINET. «La struttura DrvPdPrmDpv1DataType» deve essere dichiarata come variabile e collegata all'ingresso dati tramite ADR nei blocchi funzione «DrvPnRead» o «DrvPnWrite».

Variabile

Tipo di dati

Valore di default

Descrizione

awPrmGroup

ARRAY [1..37] DI PAROLE

[37(0)]

ABB numero del gruppo di azionamento dal quale si vuole leggere o scrivere il parametro - indice del parametro Profidrive.

awPrmIndex

ARRAY [1..37] DI PAROLE

[37(0)]

ABB numero di indice del convertitore di frequenza dal quale si vuole leggere o scrivere il parametro - Sottoindice del parametro Profidrive.

abyPrmType

ARRAY [1..37] OFDRV_PDRIVE_PRM_TYPE

[37(DRV_EMPTY_PRM)]

Tipo di parametro nell'array. Quando si utilizza il blocco di lettura, agisce come uscita (e come ingresso all'inizio del blocco con Compare=TRUE). Quando si utilizza il blocco di scrittura, esso agisce come un ingresso.

adwPrmValue

ARRAY [1..37] DI DWORD

[37(0)]

Parametro Valore nell'array. Quando si utilizza il blocco di lettura, agisce come uscita (e come ingresso all'inizio del blocco con Compare=TRUE). Quando si utilizza il blocco di scrittura, esso agisce come un ingresso.