Gli alimentatori sono collegati in serie e in parallelo, oltre a una vera e propria configurazione ridondante tramite un modulo di ridondanza.
Gli alimentatori CP-C.1 sono la gamma più avanzata e ad alte prestazioni di ABB. Grazie all'eccellente efficienza, all'elevata affidabilità e alla funzionalità innovativa, è pronto per le applicazioni industriali più esigenti. Questi alimentatori hanno una riserva di potenza integrata del 50% e funzionano con un'efficienza fino al 94%. Sono dotati di protezione contro il surriscaldamento e di correzione attiva del fattore di potenza. Grazie all'ampia gamma di ingressi CA e CC e alle numerose approvazioni a livello mondiale, gli alimentatori CP-C.1 sono la scelta preferita per le applicazioni CC professionali.
-
Efficienza tipica fino a 94 %.
-
Il design della riserva di potenza fornisce fino a 150 % della corrente di uscita nominale.
-
Uscite di segnalazione per la modalità DC OK e riserva di energia.
-
L'alta densità di potenza porta a dispositivi molto compatti e piccoli.
-
A prova di vuoto, di sovraccarico e di cortocircuito continuo.
-
Correzione attiva del fattore di potenza (PFC).
|
Numero d'ordine |
Tipo |
Ingresso |
Uscita |
Capacità di sovraccarico |
Larghezza modulo [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
|
1SVR360563R1001 |
CP-C.1 24/5.0 |
110 V CA ... 240 V CA o 90 V CC ... 300 V CC |
24 V CC, 5 A |
+50 % |
40 |
|
1SVR360663R1001 |
CP-C.1 24/10.0 |
110 V CA ... 240 V CA o 90 V CC ... 300 V CC |
24 V CC, 10 A |
+50 % |
60 |
|
1SVR360763R1001 |
CP-C.1 24/20.0 |
110 V CA ... 240 V CA o 90 V CC ... 300 V CC |
24 V CC, 20 A |
+30 % |
82 |
