Azione di ingresso: Scrivere la variabile

La configurazione dell'azione di input definisce il modo in cui l'utente della visualizzazione specifica un valore e a quale variabile viene scritto il valore.

«Tipo di ingresso»

Come viene richiesto l'input

«Predefinito»

Campo di input o, se necessario, una tastiera virtuale (se la variante del display non dispone di una tastiera fisica).

Nota: L'opzione predefinita per l'immissione di testo in fase di esecuzione è impostata in Visualization Manager: «Impostazioni di dialogo», «Impostazioni per l'inserimento del testo predefinito».

«Immissione di testo»

Viene visualizzato un campo di immissione. Come utente della visualizzazione, è possibile utilizzare la tastiera per specificare un numero o un testo.

Requisiti: La variante del display ha una tastiera come dispositivo di input.

«Immissione di testo con limiti»

Viene visualizzato un campo di immissione. Si utilizza la tastiera per specificare un numero o un testo. Il campo mostra anche l'intervallo di valori dell'input. Quando un limite viene superato, il valore di ingresso viene visualizzato in rosso.

Requisiti: La variante del display ha una tastiera come dispositivo di input.

«VisuDialogs.Keypad»

Si apre una tastiera virtuale. Si usa per specificare un numero o un testo.

«VisuDialogs.Numpad»

Si apre una tastiera virtuale. Si usa per specificare un numero.

«VisuDialogs.NumpadExtended»

Si apre una tastiera virtuale. Si usa per specificare un numero. Sono ammesse anche la notazione esadecimale e quella esponenziale.

«Scegliere la variabile da modificare»

«Utilizzare la variabile di output testo»

cds_icon_radiobutton_activated.png: Il valore di ingresso viene scritto nella variabile di uscita testo dell'elemento. Questa è la variabile assegnata nella proprietà «Text  Text».

«Utilizzare un'altra variabile»

cds_icon_radiobutton_activated.png: Variabile in cui viene scritto il valore di ingresso.

Esempio: ‎PLC_PRG.iVariable‎

«Formato iniziale del display»

Segnaposto con definizione del formato. Definisce il formato di uscita per il valore della variabile e i limiti di ingresso.

Esempio: ‎%2.3f‎ per visualizzare il valore come frazione decimale.

«Min»

Valore minimo del limite di ingresso. Se l'utente specifica un valore inferiore, non viene accettato.

  • Come valore fisso

  • Come variabile (il tipo di dati corrisponde alla variabile selezionata)

«Massimo»

Valore massimo del limite di ingresso. Se l'utente specifica un valore maggiore, questo non viene accettato.

  • Come valore fisso

  • Come variabile (il tipo di dati corrisponde alla variabile selezionata)

«Titolo della finestra di dialogo»

Testo visualizzato nella barra del titolo della finestra di dialogo. Opzionale.

  • Come stringa fissa

    Esempio: ‎Insert value‎

  • Come variabile (‎STRING‎)

    Esempio: ‎PLC_PRG.stTitle : STRING := 'Insert value';‎

«Campo password»

_cds_icon_option_activated_copy.png‎***‎ viene visualizzato al posto del testo immesso.

«Posizione per aprire la finestra di dialogo di input»

Posizione iniziale per l'apertura della finestra di dialogo di input rispetto alla visualizzazione chiamante

«Utilizzare l'impostazione globale (da Visualization Manager)»

Requisiti: Questa opzione è disponibile solo quando si visualizza su un TargetVisu o come WebVisu.

cds_icon_radiobutton_activated.png: Viene utilizzata la posizione impostata nel Visualization Manager nella scheda «Impostazioni della finestra di dialogo».

«Centrato»

cds_icon_radiobutton_activated.png: La finestra di dialogo viene visualizzata al centro.

«Posizione»

cds_icon_radiobutton_activated.png: La finestra di dialogo viene visualizzata nella posizione impostata di seguito.

Nota: Utilizzare le opzioni di immissione corrispondenti per specificare la posizione nella direzione X e nella direzione Y.

«X»

Posizione orizzontale X per l'angolo superiore sinistro della finestra di dialogo di apertura

Opzioni di ingresso:

  • Fisso (in pixel)

  • Come variabile IEC (tipo di dati interi)

  • Segnaposto: ‎ElementRectangle.ptTopLeft.iX‎

    Il segnaposto viene sostituito dalla posizione dell'angolo superiore sinistro dell'elemento.

  • Segnaposto:‎ElementRectangle.ptBottomRight.iX‎

    Il segnaposto viene sostituito dalla posizione dell'angolo inferiore destro dell'elemento.

«Y»

Posizione verticale Y per l'angolo superiore sinistro della finestra di dialogo di apertura

Opzioni di ingresso:

  • Fisso (in pixel)

  • Come variabile IEC (tipo di dati interi)

  • Segnaposto: ‎ElementRectangle.ptTopLeft.iY‎

    Il segnaposto viene sostituito dalla posizione dell'angolo superiore sinistro dell'elemento.

  • Segnaposto:‎ElementRectangle.ptBottomRight.iY‎

    Il segnaposto viene sostituito dalla posizione dell'angolo inferiore destro dell'elemento.